Solid
Flertrådede ledere
Fleksible ledere med terminalrør
Energimålere bruger vores pålidelige Push-in CAGE CLAMP® med vippepal, der får dem til at oprette forbindelse hurtigt og nemt. Enhederne har en bredde på kun 72 mm til direkte måling; versioner til nuværende transformatorer er endnu slankere på kun 35 mm. Disse bredder sparer en enorm mængde kontrolskabsplads.
Dine fordele:
Nem installation og konfiguration - Nye kompakte energimålere med store displays
Solid
Flertrådede ledere
Fleksible ledere med terminalrør
879-3000 | 879-3020 | 879-3040 |
Energy meter, direct connection (4PU) | Energy meter, direct connection (4PS) | Energy meter, transformer connection (2PCT) |
Direct measurement up to 65 A | Measurement via current transformer 1 A or 5 A | |
Measurement in 2-, 3- and 4-conductor networks (3 x 230 V/ 400 V) | ||
Configuration via touch-sensitive controls and Bluetooth® | ||
Interfaces: Modbus®, M-Bus, pulse output, Bluetooth® | ||
External rate control input (230 V) | ||
Four-quadrant measurement | ||
Displays: voltage (V), current (A), frequency (Hz), active power (kW), reactive power (kvarh), apparent power (kVA) | ||
Connection technology with Push-in CAGE CLAMP® and lever |
Energimålere og WAGO Energy Data Management
Alle registrerede energidata kan registreres og vises i WAGO Energy Data Management-applikationen inden for klart arrangerede dashboards.
WAGO Energy Data Management består af software kombineret med et modulært styresystem. Registrering af målerdata for forskellige medier og parametre for energiovervågning og behandler dem til yderligere analyse, arkivering og rapportering. Softwaren registrerer automatisk forskellige signaler fra de tilsluttede målere og sensorer og gør dem tilgængelige til yderligere energianalyseværktøjer ved hjælp af simple parameterindstillinger.