{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PROFIBUS DP-feltbuskobler; LWL-tilslutning; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Denne feltbuskobler forbinder WAGO-I/O-systemet til PROFIBUS DP-feltbussen.</p><p></p><p>Feltbuskobleren registrerer alle tilsluttede I/O-moduler og skaber et lokalt procesbillede. Procesbilledet kan omfatte en blanding af analoge (ord-for-ord-dataoverførsel) og digitale (bit-for-bit-dataoverførsel) moduler.</p><p></p><p>Det lokale procesbillede er opdelt i to datazoner, der indeholder data, som er modtaget, og data, der skal sendes. Procesdata kan sendes via PROFIBUS DP til et styresystem til yderligere behandling. Procesudgangsdataene sendes via PROFIBUS DP.</p><p></p><p>Data fra de analoge moduler lagres i det procesbillede som skabes automatisk i den rækkefølge, som modulerne er forbundet til kobleren. Bits fra de digitale moduler sendes byte for byte og tilføjes til de analoge data. Hvis mængden af digitale I/O-oplysninger overstiger 8 bit, starter kobleren automatisk en ny byte.</p><p></p><p>Ved betjening af en PROFIBUS DP-kobler med en fiberoptikforbindelse kan det være nødvendigt at benytte et interfacemodul til konvertering af RS-485 i en fiberoptikring. En sub-ring kan indeholde op til 10 andre fiberoptiske moduler. Baudraten sendes via to DIP-switches på kobleren.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3hPUzh4TkRZNE9EUXdPVFU0TXpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIyOTJiMjkxYjAxMzBkN2Q5NzY3ZTc5MGQzMTAyYmRkNTViY2U5OTJkZDExMmQzNTdlN2I4ZWUyNzI3NjA5NjE",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "I/O-systemer",
"url" : "https://www.wago.com/dk/i-o-systemer/profibus-dp-feltbuskobler/p/750-331"
}