Enkeltkanals ECB'er
Med en bredde på blot 6 mm er disse nye elektroniske sikringer de smalleste på markedet i øjeblikket. De er cirka 66 % mindre end små kredsløbsafbrydere, så der spares endnu mere plads, særligt ved brug i styretavler. Disse elektroniske sikringer muliggør tilkobling af stor belastningskapacitet på over 50.000 mikrofarad uden behov for yderligere handling eller ændring af den nominelle strøm, hvilket er med til at reducere fejludløsning grundet indløbsstrøm.
Dine fordele:
- 24 V DC / i 6 versioner til mærkestrøm på 1 til 8 A
- Enhederne er farvekodede efter den nominelle strøm
- En ekstremt slank version
- Tændingskapacitet: >50.000 µF
- Bredt driftstemperaturområde: -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
- Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal
- Udløst signaludgang kan også kombineres som et gruppesignal for op til 30 enheder
- Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367
2-, 4- og 8-kanals ECB'er
WAGO's pladsbesparende elektroniske sikringer leverer driftsikker beskyttelse med et overlegent pris/ydelsesforhold. De tilbyder både enestående egenskaber og driftsikker beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Med en maksimal bredde på 45 mm har disse elektroniske sikringer høj kanaltæthed, der sparer plads i styretavlen.
Dine fordele:
- 2-, 4- og 8-kanals beskyttelsesswitch med strøm, der kan justeres fra 0,5 til 12 A
- Høj tændkapacitet: >50.000 µF
- Kommunikationsmulighed: Fjernovervågning og nulstilling
- Valgfri aktiv strømbegrænsning
- Godkendelser: CE, UL 60950, UL 2367, GL