elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektroniske sikringer (ECB'er)

En stor tændkapacitet er kombineret med et elektronisk relæ.
WAGO's pladsbesparende elektroniske sikringer kommer i spil, når der er fokus på både sikkerhed og et overlegent pris/ydelsesforhold.

Elektroniske sikringer fra EPSITRON®-familien har meget at byde på:

  • De tilbyder driftsikker beskyttelse imod overbelastning og kortslutning.
  • De muliggør også aktivering af højkapacitetsbelastninger på 50.000 mikrofarad og højere - uden at skulle øge den nominelle strømindstilling.
  • 1-, 2-, 4- og 8-kanalsmodeller med 0,5 til 12 A strømmærkning giver dig den fleksibilitet, du har brug for til indstilling af den nominelle strøm, så den passer til dine individuelle applikationer.
  • Med en maksimal bredde på 45 mm har disse elektroniske sikringer høj kanaltæthed, der sparer plads i styretavlen.
  • Nogle enheder fås også med aktiv strømbegrænsning, der forhindrer strømforsyningsenheden i at blive overbelastet ved kortslutning.

Opdag flere elektroniske sikringer

Enkeltkanals ECB'er

Med en bredde på blot 6 mm er disse nye elektroniske sikringer de smalleste på markedet i øjeblikket. De er cirka 66 % mindre end små kredsløbsafbrydere, så der spares endnu mere plads, særligt ved brug i styretavler. Disse elektroniske sikringer muliggør tilkobling af stor belastningskapacitet på over 50.000 mikrofarad uden behov for yderligere handling eller ændring af den nominelle strøm, hvilket er med til at reducere fejludløsning grundet indløbsstrøm.

Dine fordele:

  • 24 V DC / i 6 versioner til mærkestrøm på 1 til 8 A
  • Enhederne er farvekodede efter den nominelle strøm
  • En ekstremt slank version
  • Tændingskapacitet: >50.000 µF
  • Bredt driftstemperaturområde: -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
  • Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal
  • Udløst signaludgang kan også kombineres som et gruppesignal for op til 30 enheder
  • Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- og 8-kanals ECB'er

WAGO's pladsbesparende elektroniske sikringer leverer driftsikker beskyttelse med et overlegent pris/ydelsesforhold. De tilbyder både enestående egenskaber og driftsikker beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Med en maksimal bredde på 45 mm har disse elektroniske sikringer høj kanaltæthed, der sparer plads i styretavlen.

Dine fordele:

  • 2-, 4- og 8-kanals beskyttelsesswitch med strøm, der kan justeres fra 0,5 til 12 A
  • Høj tændkapacitet: >50.000 µF
  • Kommunikationsmulighed: Fjernovervågning og nulstilling
  • Valgfri aktiv strømbegrænsning
  • Godkendelser: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Fordelene ved WAGOs ECB'er for dig

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

Hvorfor sekundærside sikringsbeskyttelse?

På den sekundære side leverer switch mode-strømforsyninger DC-spænding til styrekredsløbsbelastninger (f.eks. controllere, betjeningspaneler, displays og ekstra relæer). Disse styrekredsløb skal også fortrådningsbeskyttes, og - hvis belastningen ikke har sin egen beskyttelsesenhed - også enhedsbekyttelse. Ydermere kræver Maskindirektivet EN 60204 registrering af farlige jordingsfejl i styrekredsløbet og afbrydelse inden for 5 sekunder.

Overstrømsbeskyttelsen i primært switch-mode strømforsyninger reagerer meget hurtigt på overstrøm på udgangssiden. Selektiv beskyttelse af individuelle strømstier i det sekundære kredsløb ved hjælp af sikringer eller konventionelle kredsløbsafbrydere er ofte ineffektivt, hvis strømforsyningen ikke kan levere en kort overstrøm (kaldet Topboost).

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Hvilke typer af sikringsbeskyttelse er der?

Termisk

Mulige applikationer:

  • Lavspændings-, effekt- og DP-sikringer
  • Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning

Forklaring:

  • Eksempel: 10-dobbelt overstrøm (relateret til sikring nominel strøm): Udløses fra mellem 30 ms (bedste fald) til 200 ms (værste fald)
  • Kun dobbelt overstrøm: Udløses fra mellem 2 s (bedste fald) eller > 100 s (værste fald)
grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termisk og magnetisk

Mulige applikationer:

  • Findes i kredsløbsafbrydere eller motorbeskyttelsesswitches
  • Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning

Forklaring:

  • Eksempel: 3- eller 4-dobbelt overstrøm ved B-karakteristik og AC-drift, yderligere sikkerhedsfaktor 1.2 eller 1.5 ved DC-drift
  • Dermed er det i værste fald nødvendigt med en udløsende strøm på 7,5 gange den nominelle strøm.

 

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Elektronisk

Mulige applikationer:

  • Præcisionsindstillings muligheder
  • Reaktion inden for kort tid - selv ved lav overstrøm
  • Beskyttelse af lange kabelføringer og små tværsnit er muligt

Forklaring:
Elektroniske sikringer sikrer driftsikker beskyttelse selv ved lav overstrøm og ved lange kabellængder.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Hvordan fungerer en ECB?

De elektroniske sikringer bekræfter, at udgangsstrømmen er højere end den nominelle strøm. Så snart udgangsstrømmen overskrides, kobles udgangen elektronisk fra af en halvlederswitch. Udløsningstiden afhænger af størrelsen på overstrømmen. Målingen af udgangsstrømmen, behandling og beregning af udløsningstiden samt aktiveringen af halvlederswitchen udføres af en mikroprocessor, der overvåger én eller flere udgangskanaler. De tilhørende udløsningstider kan findes på grafen til højre.

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ECB-fordele

  • Frakobling af sekundærside overstrøm og kortslutninger - selv ved lange kabelføringer og små ledertværsnit - præcist, hurtigt og gentagne gange
  • Selektivt, særligt med elektroniske sikringer med aktiv strømbegrænsning
  • Fjernbetjening ved hjælp af digital indgang og udgang
  • Kommunikation: Hurtig og pålidelig kommunikation via IO-link, signalkontakt, potentialfrit kontaktsæt, modbus eller Manchester-protokol
  • Fordelagtig installationsstørrelse og -bredde, f.eks. 8 udgangskanaler på blot 42 el. 32mm, der sparer over 70 % installationsplads sammenlignet med små kredsløbsafbrydere
  • Nominel strøm kan tildeles til hver enkelt kanal
  • Opfylder EN 60204-1-kravene til pålidelig afbrydelse af jordfejl efter 5 sekunder
grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

Kommunikation

Kommunikation 1.0
Digital signalering (S/P)

Elektronisk sikring kan nulstilles via digitalt styresignal. 787-2861 ECB kan også tændes og slukkes med dette styresignal. Et digitalt udgangssignal angiver status for kanalen eller summen af ​​kanalerne for 787-166x ECB'er. Nogle enheder er signalet potentialfri (P).

landingpage_epsitron_1_2000x1500px.jpg

Kommunikation 2.0
Manchester Protokol (M)

PLC'en transmitterer et kodet puls tog til at styre input S1. ECB synkroniserer selv automatisk. Den aktuelle status for alle udgangskanaler transmitteres samtidig via signaludgang S2. Kantskiftet fortolkes som "høj" eller "lav." For hver kanal kan både status- og spændings- / strømværdier overføres individuelt.

landingpage_epsitron_2_2000x1500px.jpg

Kommunikation 3.0
IO-Link (I)

Via et IO-Link interface implementeret i COM3, for hver kanal, både dens status og dens spænding og strømværdier kan overføres individuelt. Den nominelle udgangsstrøm kan også konfigureres via denne grænseflade, hvis enhedens drejekontakt er indstillet i overensstemmelse hermed. IO-Link cyklisk kommunikation er meget hurtigere end Manchester-protokollen.

landingpage_epsitron_3_2000x1500px.jpg

S = Signal
P = Potentialfri signal
I = IO-Link protokol
M = Manchester Protokol

Tutorial

Konfiguration af 1-kanals- elektroniske sikringer (787-2861/0108-0020)

Produktvideo

Funktioner for WAGO's ECB'er

Elektroniske sikringer (ECB'er)

Hvorfor bruge WAGO's ECB'er?

Brochure

EPSITRON® – elektroniske sikringer (ECB'er)
Kompakte og præcise ECB'er til DC-kredsløb

download_2000x2000.jpg

Effektive strømforsyninger

Konstant forsyningsspænding til enhver tid – verden over i et stort antal applikationer. Det er det, der gør WAGO's strømforsyninger så succesfulde!

Stromversorung_2000x1500.jpg