[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Emner 18. marts 2022
Dagens teknologi til morgendagens affaldsbortskaffelse

Mængden af genereret affald stiger hvert år, og alt for lidt bliver omdirigeret til genindvinding af råvarer. Det betyder, at værdifulde ressourcer spildes hver dag – og ikke kun råvarer, men også arbejdskraft, da indsamling af affald er arbejdskrævende arbejde. Derfor tester Sydkorea andre muligheder. Et nyt højeffektivt system er afhængig af netværksforbundne affaldsbeholdere og moderne teknologi fra WAGO.

For most people, trash disposal is synonymous with refuse collection: Cities and towns use specialized vehicles to collect waste along fixed routes. These vehicles pick up the trash in their assigned areas, sorted into corresponding receptacles, like bins, containers or sacks. Billing is based on several different systems, ranging from fixed fees, to specialized trash bags for purchase, to billing by weight. Many towns and cities have considered replacing regularly scheduled pick-up with a demand-driven collection system. All intelligent waste management relies on trash bins with sensors, whose job is to optimize capacities and collection routes. The goal of such a data-driven approach is to eliminate fixed collection schedules and reduce costs through optimized routes and frequencies.

At a Glance

  • In the control cabinets of modern waste containers in South Korea, Pro 2 Power Supplies provide power reliably.
  • With its compact design, the Pro 2 Power Supply powers all the components while saving space.
  • The PowerBoost function ensures that sufficient capacity reserves are always available.
  • The power supply can be monitored continuously through remote access.

Pilotprojekt i Sydkorea

Den fremtidsorienterede nation Sydkorea søger effektive affaldsbortskaffelsesstrategier. Et landsdækkende pilotprojekt for landdistrikter bruger også intelligente containere, men med forskellige dimensioner: Kernen i pilotkonceptet er smarte komprimeringscontainere med en lagerkapacitet på 10 m³. Disse er indrettet som indsamlingscontainere: Beboerne bringer deres affald til de udpegede indsamlingssteder. Når skrald deponeres, vejer en integreret vægt det, og brugeren betaler gebyret direkte på en betalingsterminal. Disse faktureringsdata overføres til en central server sammen med data om fyldningsniveau, diagnostik og vedligeholdelse. Her visualiseres dataene i et kontrolcenter.

Beholderne er udstyret med funktioner til at minimere lugt og yde beskyttelse mod skadedyr. Den integrerede fyldningsniveaumåling angiver den optimale opsamlingstid præcist. Da affaldstransporten er behovsstyret og centraliseret, danner de netværksforbundne containere dermed grundlaget for øget effektivitet. En anden fordel er, at containerne på indsamlingsstederne med det gamle system ofte blev fyldt op længe før den planlagte afhentning. Det gjorde det muligt for løst affald at hobe sig op, hvor effekter som vind ville få det til at spredes ud i det omgivende miljø. Beholderen rapporterer nu, når den er fuld, hvilket undgår dette problem. Dette muliggør en meget mere økonomisk arbejdsindsats og betydelig optimering af antallet af ture i forhold til faste indsamlingsruter. Det reducerer igen trængsel i byerne, forhindrer trafikpropper bag skraldebiler og reducerer både støj og CO2-udledning.

Intelligente containere er opstillet i udpegede indsamlingsområder.

Beboerne kan veje det affald, de deponerer, og betale direkte via en betalingsterminal.

Dette muliggør en betydelig optimering af antallet af ture i forhold til faste indsamlingsruter.

MM-39566_technical-report_Application-Report-#28_3_2000x1125_.jpg

Smart Technology

Hver container har et integreret teknologimodul, som rummer alt nødvendigt udstyr på et meget trangt sted: GPS, netværk, procescontroller, en ozongenerator for at forhindre lugt osv. En WAGO Pro 2 Power Supply er installeret i styreskabet for at drive alle 24 V belastninger. "I en præproduktionsmodel blev der stadig brugt AC-motorer til skydedørene på påfyldningsåbningen," husker Haeyong Kim, salgschef hos WAGO Korea. "Det fungerede ikke som ønsket, så de blev erstattet af DC-motorer. Men så var der ikke plads nok til en strømforsyning med et passende design, plus termiske sikringer. Vi var i stand til at klare denne udfordring ved at bruge Pro 2, som også gjorde det muligt for os at opnå et par ekstra fordele."

Intelligent Power Supply Included

Sammenlignet med de fleste andre strømforsyninger tilbyder WAGOs avancerede strømforsyning to specielle funktioner i denne applikation: For det første er den designet til at være meget kompakt, og for det andet har den tilstrækkelige kapacitetsreserver takket være sin Power Boost modul. "Ingeniører designer normalt strømforsyninger til at være overdimensionerede, fordi de starter fra den fulde belastning af alle de tilsluttede forbrugere, plus en ekstra kapacitetsfaktor," forklarer Kim. "Det er ikke nødvendigt med Pro 2, takket være Power Boost-funktionen, som kan levere 150 % af den nominelle udgang i op til fem sekunder. Det gjorde det muligt for ingeniørerne at bruge en strømforsyning med et optimalt design og meget kompakte dimensioner." Pro 2 er også udstyret med en elektronisk afbryderfunktion, hvilket gør yderligere pladsbesparelser mulig. Udeladelse af de termiske sikringer, der tidligere var blevet brugt, sparede plads og øgede vedligeholdelseseffektiviteten. Derudover kan den nominelle strøm indstilles variabelt for konstant optimering af belastningerne. Den elektroniske afbryder giver pålidelig beskyttelse mod kortslutninger og reagerer også meget hurtigt og følsomt på overbelastningsforhold og udløser i henhold til de foruddefinerede parametre. Dette beskytter de tilsluttede motorer. Hvis døren er blokeret, eller der er utilstrækkelig smøring, overstiger den nødvendige strøm den nominelle strøm på grund af det nødvendige ekstra arbejde, og systemet lukker ned.

Denne applikation demonstrerer mange af fordelene ved vores Pro 2 strømforsyninger: pladsbesparelse, kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse uden brug af termiske sikringer, optimale dimensioner og konstant strømovervågning.

Mere kommunikation – flere muligheder

"Den næste version af den smarte komprimeringsbeholder vil blive udstyret med Pro 2's kommunikationsmodul, hvilket giver vores kunde endnu flere fordele," siger Kim. “For eksempel, efter at den elektroniske afbryder udløses, kan strømforsyningen genstartes via fjernadgang. Desuden kan øjeblikkelige strømværdier og diagnostiske data for strømforsyningen overføres til det centrale styresystem via controlleren. Dette giver et grundlag for effektiv vedligeholdelse og endda for forudsigende vedligeholdelsesstrategier."

En anden fordel ved Pro 2 er dens store arbejdstemperaturområde fra -40 til +70 °C (-40 til +158 °F).

"Denne applikation demonstrerer mange af fordelene ved vores Pro 2 Power Supplies: pladsbesparelse, kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse uden at kræve termiske sikringer, optimale dimensioner og konstant strømovervågning," siger Kim sammenfattende. Han tilføjer med selvtillid: “Disse fordele kan skabe merværdi i enhver 24 V-applikation. Kunder bliver ofte overraskede over alle de muligheder, dette kan åbne op for.”

Om forfatteren

Haeyong Kim er salgschef hos WAGO Korea og har arbejdet for virksomheden siden 2013. Han støtter ofte automationsprojekter for store koreanske kunder, som Samsung-koncernen eller SK Hynix, en halvlederproducent, samt for mellemstore og mindre udstyrsfremstillingsvirksomheder. Kim er begejstret for de muligheder for individuel udvikling, som WAGO tilbyder, og som bidrager til et miljø, hvor alle altid giver alt – både i deres omgang med kunder og indbyrdes.

Den nye kerne i din styretavle: PRO 2

WAGO's Pro 2 strømforsyninger – Kontrolskabe er under forandring, fordi kravene til dem (både kvantitative og kvalitative) er konstant stigende. Mere netværk, stigende energiomkostninger og stigende brugertilpasning kræver, at styretavlerne er kompakte, økonomiske, hurtige og fleksible.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Kundeservice

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.