Relæsokler med mini-koblingsrelæ (serie 788)
WAGO's serie 788 relæsokler er ideelle til koblingsapplikationer i både industri- og procesautomation. Disse moduler kan bruges enten med 2 kanaler eller til driftsikker switching af højere belastninger (f.eks. lampebelastninger) op til 16 A.
Fordele:
- Hurtig og let elementær relæudskiftning efter en fejl
- Kompakt indkapsling: Blot 15 mm bredt
- Laskning på både styrings- og belastningssiden
- Tilslutning uden brug af værktøj ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®
Serie 859-relæer med mini-koblingsrelæ og optokoblere
WAGO's serie 859 relæer med mini-koblingsrelæ og optokoblere er ideelt til alle industrielle interfaceapplikationer. Det slanke design sparer vædifuld styretavleplads. Simpel laskning på styre- og belastningssiden strømliner sløjfning igennem fælles indgangs- og udgangspotentialer.
Fordele:
- Alsidige relæer til AC- og DC-applikationer
- Slank 6 mm indkapsling sparer plads
- Lav profil til optimal brug i klemmebokse
- Lasker på fronten strømliner tilslutninger
- LED-lampe til statussignalindikation på toppen af enheden
- Gennemprøvet CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
Relæer i en DIN-skinnemonteret indkapsling
(serie 789)
WAGO's relæer i serie 789 servicerer en lang række applikationer fra grundlæggende belysningsstyring – i bygningsinstallationer til industrielle styretavleinstallationer. Blot 17,5 mm bredt er den kompakte DIN-skinnemonteringsindkapsling ideel til fordelingstavler og måletavler.
Fordele:
- Op til 2 brydekontakter og sluttekontakter eller 4 sluttekontakter
- Tilgængelig med manuel betjening
- Laskning på alle niveauer via push in-lasker
- Tydeligt identificerde tilslutningspunkter
- LED-lampeindikator of koblingsstatus
Sokler med mini-koblingsrelæ eller solid state-relæ
(serie 857)
WAGO's sokler med mini-koblingsrelæ eller et solid state-relæ er den perfekte kombination af indkapsling og elektronik.
Fordele:
- Stikbare MSR og SSR til DC- og AC-applikationer
- Samme profil gør det muligt at anvende en enkelt in-line push in-laske
- Hurtig, let udskiftning af relæer i tilfælde af fejl
- Tilslutning uden brug af værktøj ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®
- Ex-godkendelse (Zone 2)
Relæsokler med industrirelæ (858-serien)
WAGO's DIN 35-skinnemonterede relæsokler i serie 858 er designet til gængse industrirelæer med standardrastemål. Disse sokler bærer relæer udstyret med 2 eller 4 omskifterkontakter. Under vedligeholdelse giver de mulighed for hurtig relæudskiftning uden at fjerne lederne.
Fordele:
- Push in-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør fra 0,5 mm2
- Dobbelte lederindgange med push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
- Manuel betjening i tilfælde af fejl eller under idriftsættelse
- Relæstatusindikator, så man er visuelt opdateret
- Relæer med guldkontakter til tørkoblingskredsløb