[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Relays and Optocouplers

Fra relæbaser til tilslutbare relæ- og optokoblermoduler – WAGO leverer alsidige, højtydende løsninger til enhver applikation. De er perfekt egnede til industriel automation, proces- og energiteknik, jernbanesystemer, skibsbygning og styretavleopbygning.

Product Overview

Vores Relæer- og Optokoblerprodukter

Relæsokler med mini-koblingsrelæ (serie 788)

WAGO's serie 788 relæsokler er ideelle til koblingsapplikationer i både industri- og procesautomation. Disse moduler kan bruges enten med 2 kanaler eller til driftsikker switching af højere belastninger (f.eks. lampebelastninger) op til 16 A.

Fordele:

  • Hurtig og let elementær relæudskiftning efter en fejl
  • Kompakt indkapsling: Blot 15 mm bredt
  • Laskning på både styrings- og belastningssiden
  • Tilslutning uden brug af værktøj ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®

Serie 859-relæer med mini-koblingsrelæ og optokoblere

WAGO's serie 859 relæer med mini-koblingsrelæ og optokoblere er ideelt til alle industrielle interfaceapplikationer. Det slanke design sparer vædifuld styretavleplads. Simpel laskning på styre- og belastningssiden strømliner sløjfning igennem fælles indgangs- og udgangspotentialer.

Fordele:

  • Alsidige relæer til AC- og DC-applikationer
  • Slank 6 mm indkapsling sparer plads
  • Lav profil til optimal brug i klemmebokse
  • Lasker på fronten strømliner tilslutninger
  • LED-lampe til statussignalindikation på toppen af enheden
  • Gennemprøvet CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi

Control Relay on a Rail-Mount Terminal Block

The relay modules plug directly onto the carrier terminal blocks of the WAGO TOPJOB® S and Classic Rail-Mount Terminal Block Systems for easy, secure installation. The combination of rail-mount terminal blocks and relay modules eliminates the need for an additional wiring interface.

The Benefits for You

  • Extended input voltage range for use in battery systems
  • Use in an extended temperature range (OT 4)
  • Ideal for railway applications
  • High vibration and shock resistance
  • Relay modules are more robust than elementary relays for replacement

DIN-skinnemonteringsholdere med mini-koblingsrelæ (serie 287/288)

WAGO's fuldt fortrådede DIN-skinnemonterede holdere med mini-koblingsrelæ (serie 287/288) leverer direkte kobling på stedet af aktuatorer og andre koblingselementer. De giver også mulighed for hurtig og let perferisignaltilslutninger.

Fordele:

  • Hurtigere og lettere tilslutning af perifere signaler
  • Stikforbindelsesrelæer til hurtig og simpel udskiftning
  • Tilslut let ledere fra 0,08 til 2,5 mm² (28-14 AWG)

Relæer i en DIN-skinnemonteret indkapsling
(serie 789)

WAGO's relæer i serie 789 servicerer en lang række applikationer fra grundlæggende belysningsstyring – i bygningsinstallationer til industrielle styretavleinstallationer. Blot 17,5 mm bredt er den kompakte DIN-skinnemonteringsindkapsling ideel til fordelingstavler og måletavler.

Fordele:

  • Op til 2 brydekontakter og sluttekontakter eller 4 sluttekontakter
  • Tilgængelig med manuel betjening
  • Laskning på alle niveauer via push in-lasker
  • Tydeligt identificerde tilslutningspunkter
  • LED-lampeindikator of koblingsstatus

Sokler med mini-koblingsrelæ eller solid state-relæ
(serie 857)

WAGO's sokler med mini-koblingsrelæ eller et solid state-relæ er den perfekte kombination af indkapsling og elektronik.

Fordele:

  • Stikbare MSR og SSR til DC- og AC-applikationer
  • Samme profil gør det muligt at anvende en enkelt in-line push in-laske
  • Hurtig, let udskiftning af relæer i tilfælde af fejl
  • Tilslutning uden brug af værktøj ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®
  • Ex-godkendelse (Zone 2)

Relæsokler med industrirelæ (858-serien)

WAGO's DIN 35-skinnemonterede relæsokler i serie 858 er designet til gængse industrirelæer med standardrastemål. Disse sokler bærer relæer udstyret med 2 eller 4 omskifterkontakter. Under vedligeholdelse giver de mulighed for hurtig relæudskiftning uden at fjerne lederne.

Fordele:

  • Push in-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør fra 0,5 mm2
  • Dobbelte lederindgange med push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
  • Manuel betjening i tilfælde af fejl eller under idriftsættelse
  • Relæstatusindikator, så man er visuelt opdateret
  • Relæer med guldkontakter til tørkoblingskredsløb
Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.