Maksimal sikkerhed ved maksimal hastighed: EPSITRON® 1-kanals elektroniske kredsløbsafbrydere

WAGO's nye EPSITRON®-serie i form af 1-kanals elektroniske kredsløbsafbrydere beskytter driftsikkert dine systemer imod overstrøm og kortslutning. Sikringen på sekundærsiden udløses selv i tilfælde af lav overstrøm, der ligger inden for betingelserne i EN 60204, og dermed bliver det muligt at bruge en omkostningseffektiv basal netværksenhed. Udløsning sker efter blot 4 ms i tilfælde af hård kortslutning.
Dine fordele:
- 24 V DC/i fem udgaver til nominel strøm på: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
- Enhederne er farvekodede efter den nominelle strøm
- Et ekstremt slankt design
- Tændingskapacitet: >50.000 µF
- Bredt omgivelsestemperaturområde: -25 ... +70 °C
- Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal
- Udløst signaludgang kan også kombineres som et gruppesignal for op til 30 enheder
- Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367