Nyheder

Energistyring på den nemme måde: Strøm- og spændingsudtag til 2-leder-gennemgangsklemme

WAGO's nye strøm- og spændingsudtag (855-951/250-000) supplerer programmet af strøm- og energimålingsudstyr med en ny, innovativ løsning. Kombinationen af WAGO's 2-leder-gennemgangsklemme og dette nye strøm- og spændingsudtag giver den ideelle basis for succesfuld energistyring, da strøm og spænding er nødvendig overalt, hvor elektrisk strøm måles.

Dine fordele:

  • Strømdata kan sættes direkte ind i strømforsyningen
  • Samme samlede bredde som en 95 mm² 2-leder-gennemgangsklemme
  • Let installation – isæt blot strømudtaget i laskeåbningen i 2-leder-gennemgangsklemmen
  • Integreret strømtransformer, 250 A/1 A
  • Overholder præcisionsklasse 0.5 for nøjagtige måleresultater
  • Smeltespændingssti beskytter efterfølgende måleenheder
  • Transformerkortslutning og neutralpunktsjumper
  • Forskellige opmærkningspositioner til tydelig identificering

Strøm- og spændingsudtag, video

Se produktvideoen og få mere at vide om WAGO's strøm- og spændingsudtag til 2-leder-gennemgangsklemmer (855-951/250-000).

Sikker beskyttelse og nøjagtig strømmåling

Manglende plads er et fremherskende problem i styretavler, når det er nødvendigt at installere flere strømtransformere og spændingsudtag. Tid og installation spiller også en meget vigtig rolle. Dette strøm- og spændingsudtag kan hurtigt isættes i laskeåbningen på WAGO's 95 mm² 2-leder-gennemgangsklemme og fjerner slutbrugerens behov for yderligere transformere eller installationsenheder.

Desuden beskytter en integreret sikring efterfølgende måleudstyr. En integreret strømtransformer med et konverteringsforhold på 250 A/1 A muliggør strømmåling iht. EN 61869-2 i præcisionsklasse 0,5.
Strømudgangsstikkene opmærkes med S1 (sort) og S2 (rød). Både tilslutning og demontering af fleksible ledere foretages via betjeningsknapper.

Fordele ved den 5-polede konfiguration (2 x S1 og 3 x S2):

  • Strømtransformer (S1 og S2) kan kortsluttes ved hjælp af laske (2000-402)
  • Direkte "Y"-punktslaske på strømtransformer

Første skridt på vejen til succesfuld energistyring:

Spændingen tilsluttes ved hjælp af en redundant klemme. Produktet er fuldendt med optimale opmærkningsmuligheder, der sikrer tydelig opmærkning i styretavlen. Brugere kan vælge imellem kontinuerlige opmærkningsstrimler eller WMB-multiopmærkningssystemet.

Kort sagt er strøm- og spændingsudtaget sammen med WAGO's serie 750 3-fasede strømmålermodul første trin i succesfuld energistyring.

Produktoversigt

Produktoversigt

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

Produkter

Strømtransformere og spændingsudtag

Bæredygtig, maksimal energiydelse: WAGO tilbyder dig den rigtige løsning til alle trin på vejen til målet.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg