Emner
KNX: Standarden inden for hjemme- og bygningssystemteknologi

KNX er en ensartet, producentuafhængig kommunikationsprotokol til intelligent netværksforbindelse af topmoderne hjemme- og bygningssystemteknologier. KNX bruges planlægning og styring af energieffektive løsninger for øget funktionalitet og bekvemmelighed og samtidig reducering af energiomkostningerne.

KNX-systemegenskaber:

  • Et distribueret bussystem, der gør det muligt for enheder at udveksle oplysninger direkte
  • Busspænding: 24 V DC (+6/-4 V)
  • CSMA/CA-protokol beskytter imod datatab pga. telegramkollissioner.

  • Op til 12.000 busnoder kan tilsluttes

  • Dataoverførselshastighed på 9,6 kB/sek., tilslutningsmodstand ikke krævet

Anbefalet læsning

SMI

Produkter

Standarden for motorstyring: SMI

"Standard Motor Interface" (SMI) er det standardiserede elektriske interface til rulleskodde- og solafskærmningsmotorer.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkter

Standarden inden for lysstyring – DALI

"Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) er en kommunikationsprotokol til belysningsapplikationer i bygninger.

logo_dali_2000x1500.jpg