">
MM-4369_Demo_Landingpage_221_2000x666.jpg

Sådan skabes forbindelser i dag!

WAGO 221 – nu også i 6 mm2

Klemmen åbnes med vippepalen, lederen isættes, og vippepalen lukkes igen – færdig! Med WAGO 221-fjedersamlemufferne er det nemt, hurtigt og sikkert at installere alle slags ledere med tværsnit op til hhv. 4 og 6 mm2.

221 - 6mm2

WAGO 221 – fjedersamlemuffer til alle slags ledere med tværsnit fra 0,14 til 6 mm2

  • Nem tilslutning af ledere med tværsnit fra 0,14 til 6 mm2
  • Installation af entrådede, flertrådede og fleksible ledere
  • Tidsbesparelse for installatører samt armatur- og elektronikproducenter
  • Hurtig installation af komponenter med stort effektforbrug
  • Sikker tilslutning af ledere med store tværsnit
  • Vippepal op, leder ind, vippepal ned

WAGO 221 series lever connector

For conductors ranging from 24 to 10 AWG (0.14 to 6 mm2)

Features

Fordele

To størrelser til alle slags ledere

Denne lille fjedersamlemuffe forbinder hurtigt og nemt alle slags ledere i forskellige kvadrater – nu op 6 mm2. 2-, 3- og 5-ledersamlemufferne forbinder fleksible ledere med tværsnit fra 0,14 til 4 mm2 samt en- og flertrådede ledere med tværsnit fra 0,2 til 4 mm2. Den nye 6 mm2-variant forbinder alle slags ledere med tværsnit fra 0,5-6 mm2. Det store spænd giver mulighed for at forbinde forskellige slags ledere og ledertværsnit.

To teståbninger

Du kan nu teste fra to forskellige sider med den nye WAGO 221 - selv når samlemuffen er installeret.

De nye WAGO 221-fjedersamlemuffer har to teståbninger: én i ledertilslutningsretningen og én i den modsatte side. Disse teståbninger gør det muligt at udføre en spændingsmåling, selv når samlemufferne er installeret. De etablerer også en god kontakt for alle standardtestundersøgelser.

Uden brug af værktøj!

Disse fjedersamlemuffer kan åbnes meget nemt og hurtigt.

Vippepalerne på WAGO 221 kræver mindre kraft for at blive åbnet, hvilket giver mulighed for hurtig tilslutning af lederne – uden brug af værktøj! Fordybningerne på siden af samlemuffen forhindrer også, at den glider, og de gør det nemmere at holde på samlemuffen, mens lederen isættes.

WAGO 221 indtager gruppetavlerne

WAGO 221 DIN-skinneholder

  • Gør det muligt at fastgøre fjedersamlemuffer sikkert på DIN-skinne
  • Giver yderligere opmærkningsmuligheder
  • Montering og demontering af fjedersamlemuffer uden brug af værktøj
  • Passer til alle fjedersamlemuffer i serie 221
Befestigungsadapter_h_ur_0221_0500_007_xx_2000x1125.jpg

Produkter i serie 221

Prøve bestilling

Ja tak - send mig en prøve af serie 221 med vippepal

Udfyld venligst nedenstående kontaktoplysninger.