Godt at vide: Praktiske råd om vores rækkeklemmer
![](/medias/200-building-elektroninstallateur-zusammenstellung-dosenklemmen-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaGxNQzh4TkRFM01EQTFOVFEwTWpRMk1pOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmWld4bGEzUnliMjVwYm5OMFlXeHNZWFJsZFhKZmVuVnpZVzF0Wlc1emRHVnNiSFZ1Wnkxa2IzTmxibXRzWlcxdFpXNWZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NzdkN2Y2ZDc3ZDk5ODkxYmIxOGNmZmU1NDNiZjRmNjJhZTc1MzE1ZDFlNmY5NDQyZWM5MTg1ZGEwMzRhMDJjZA)
Vi har opsummeret alle de vigtige oplysninger til sikker brug af WAGO's fjedersamlemuffer.
Nyttige tips:
- Belysningsklemmer
- Samlemuffer til forgreningsboks
- Fjedersamlemuffer
Vi har opsummeret alle de vigtige oplysninger til sikker brug af WAGO's fjedersamlemuffer.
Kobber (Cu) eller aluminium (Al): For elektriske kabler er det ikke et spørgsmål om tillid, men normalt et spørgsmål om pris. Begge har deres fordele og ulemper, men når de kommer sammen, kan tingene blive ulige. Elektrikere har dog ikke nødvendigvis brug for et special Al/Cu-stik til bygningsinstallationer. Med WAGO Alu-Plus Contact Paste kan de forbinde aluminium- og kobberledere ved hjælp af WAGOs konnektorer – hurtigt, nemt og pålideligt.
Serie/Produkt | Ledertype | Lederområde | Spænding/strøm | Applikations typer |
WAGO 243 MICRO PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser |
| Ø 0.6 til 0.8 mm “e” | 100 V/6 A | Til applikationer med lav strøm, såsom ledningsføring af telefoner og dørklokker |
WAGO 2273 PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser |
| 0.5 til 2.5 mm2 “e” | 450 V/24 A | Til installation i bygningskredsløb op til 2.5 mm2, selv til ledninger i trange rum |
WAGO 773 SPECIEL PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser |
| 2.5 til 6 mm2 “e+m” | 400 V/41 A | Til installation af bygningskredsløb op til 6 mm2 med ret store belastninger løber langs kabelet |
WAGO 224 Belysningsklemmer og samlemuffer |
| Installationsside: 1 til 2.5 mm2 “e” | 400 V/24 A | Til installation med entrådede og flertrådede ledere, f.eks. til at forbinde lys |
| Belysningsside: 0.5 til 2.5 mm2 “e+f” | |||
WAGO 222 KLASSISK Fjedersamlemuffer til alle slags ledere |
| 0.08 til 2.5 mm2 “e+m” 0.08 til 4 mm2 “f” | 400 V/32 A | Til installation med entrådede, flertrådede og fleksible ledere |
WAGO 221 KOMPAKT Fjedersamlemuffer til alle slags ledere |
| 0.2 til 4 mm2 “e+m” 0.14 til 4 mm2 “f” | 450 V/32 A | Til installation med entrådede, flertrådede og fleksible ledere, selv i trænge rum |
0.5 til 6 mm2 “e+m+f” | 450 V/41 A | |||
|
I daglig brug forenkles produktnavne ofte, for eksempel "to-fem WAGO" eller "en-fem NYM." Når produkttyper anvender et ensartet navneskema, er sådanne forenklinger generelt tilstrækkelige. Men hvis de ikke gør det, kan der opstå tekniske problemer på grund af forkert produktvalg!
Et eksempel fra det virkelige liv: Dimensionerne for installationskabler og ledninger, der bruges til strømledninger, såsom NYM-linjer, er angivet i mm2, dvs. ved ledertværsnittet.. I modsætning hertil er dimensioner for ledere, der bruges til signal- og kommunikationsformål, såsom dørklokke eller J-Y(ST)Y-ledere, angivet i mm, det vil sige med lederdiameteren. For at sikre, at splejsningsforbindelser tydeligt kan forbindes med de relevante ledere, er de tilsvarende WAGO-stik også betegnet på samme måde.
Forbindelsesområdet for 2273 Series COMPACT PUSH WIRE®forgreningsboks for strømledninger med installationskabler og ledninger er specificeret i forhold til ledertværsnittet: 0.5 til 2.5 mm2 (20–14). Tilslutningsområdet for 243-seriens MICRO PUSH WIRE® forgreningsboks til signal- og kommunikationslinjer er specificeret i form af diametre: fra 0,4 til 0,5 og 0,6 til 0,8°mm.
Hvis den tilsvarende enhed ignoreres, ville det være let at få indtryk af, at den nye 2273 Series COMPACT PUSH WIRE® til fjedersamlemuffer til forgreneinsboksene kan også bruges til 0.6 mm and 0.8 mm signal- og kommunikationslinjer, da dets større tilslutningsområde går op til 0,5 – men det refererer faktisk til ledertværsnittet på 0,5 mm2 (20 AWG)! Når det konverteres til lederdiameter, svarer dette nøjagtigt til en diameter på 0,8 mm (0,031 tommer). Det betyder, at signal- og kommunikationslinjer med en lederdiameter på 0,8 mm (0,031 tommer) kan forbindes med 2273 Series. 243 Serien MICRO PUSH WIRE®-stil til forgreningsboksen fås til alle ledere med en diameter på mindre end 0,8 mm.
NYM ledere er angivet i mm2, altså i forhold til ledertværsnittet.
I modsætning hertil er dørklokke eller J-Y(ST)Y-ledere angivet i mm, dvs. lederdiameteren.
COMPACT PUSH WIRE® 2273 Serien fjedersamlemuffer til forgreningsbokse er angivet med ledertværsnit fra 0,5 til 2,5 mm2.
MICRO PUSH WIRE® forgreningsboks's forbindelser er specificeret med diametre fra 0,4 til 0,5 og 0,6 til 0,8°mm.
Ud over de tilsluttede ledertyper og -størrelser tilbyder belysningsklemmerne også adskillige muligheder for at forbinde fintrådede ledere til massive ledere: en tilslutningsside til massive ledere med tværsnit fra 1 mm2 til 2,5 mm2 (18–14 AWG), og en tilslutningsside til fintrådede ledere med tværsnit fra 0,5 mm2 til 2,5 mm2 (20–14 AWG).
Tilslutning af ledere i en samledåse via WAGO PUSH WIRE®-stik, varenr. 2273-203.
Følgende stik er undtaget fra disse standarder af tilgængelighed:
PUSH WIRE® forbindelser til ledningsføring af faste ledere
WAGO samlemuffer til samledåser med innovativ tin belægning
Monteringsholder: varenr. nr. 2273-500 / Jumper: varenr. No. 862-482
WAGO 2273 serie med monteringsholder
Applikation standarder såsom DIN VDE 0100-510, DIN VDE 0100-520 og DIN VDE 0100-729 kræver følgende:
Let tilgængelig, let at identificere, transparent struktureret og standard-kompatibel: Med den nye monteringsholder kan elektrikere også bruge WAGOs populære 221 Serie COMPACT fjedesamlemuffer i distributionsskabe – uden at overtræde gældende VDE-standarder. Den nemme-at mærke holder sikrer, at de kompakte og brugervenlige stik er sikkert monteret på DIN-skinnen.
Med en ny monteringsholder har WAGO formået at udnytte de fordele, som brugerne værdsætter så meget i WAGO 221 Serien og gengive dem i selve distributionsskabet. Holderen er velegnet til alle modeller i 221-serien. Det garanterer let servicering, inspektion, vedligeholdelse og tilgængelighed samt enkel identifikation og test af de tilsluttede ledere i henhold til VDE 0100-510. Holderen kan klikkes på standard DIN-skinner vandret eller lodret, samt skrues fast på glatte overflader. Åbningen på den ene side giver elektrikere mulighed for at bruge et betjeningshåndtag til at åbne modulet – også når det allerede er installeret. Lederne kan dermed let tilsluttes og demonteres før eller efter en samlemuffe sat ind i holderen. Designet sikrer også, at der altid er adgang til en teståbning.
Inspiration til dig
Flere nyttige tips
Vi har opsummeret alle de nyttige oplysninger til korrekt brug af WAGO's skinnemonterede rækkeklemmer.
Vi har opsummeret alle de vigtige oplysninger til sikker samt overholder standarderne, brug af WAGO-produkter.
Vi leverer indsigt og applikationsoplysninger, så du kan bruge vores produkter med succes.
Anbefalet læsning
Flere bygningsautomationapplikationer
Praktiske råd til installatører: Hurtige, pålidelige, vedligeholdelsesfrie løsninger forenkler dine daglige opgaver.