Cutter; til Smart Printer; til opmærkningsstrimler, udstyrsopmærkning, lednings- og kabelopmærkning; Varig; Stor præcision
1 of 2


Hardwarekrav:
- Printer model: Smart Printer
- Fra produktionsmåned/år: 0814 – august 2014
- Firmwareversion: 1.UW7i
- Printerdriver: version 7.4.2
Softwarekrav:
- Smart Script: Version 4.2 eller nyere
- WAGO-printerindstillinger: Version 2.4.0.0 eller nyere
Godkendt printmateriale til skæring:
- Opmærkningsstrimler: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Selvklæbende mærkningsstrimler: 210-702, 210-870 … -882/000-002
- Kabelopmærkning til strips: 211-835 … -836, 211-836/000-002
- Selvlaminerende labels: 211-855 … -857
- Ledningsopmærkning til gevindmontering: 211-861 … -863
- Typelabels: 210-801 … -804, 210-812
- Kontinuerlige labels: 210-831 … -834
- Etiket til kredsløbsidentifikation: 210-813
Dimensioner for printmateriale:
- Bredde (maks.): 46 mm
- Tykkelse (maks.): 250 µm