[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Her på siden:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Emner
Designet til udendørs applikationer

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR blev specielt udviklet til krævende udendørs applikationer: Selv ved ekstreme termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger, såsom på skibe, på raffinaderier eller i mellemspændingssystemer, sikrer serie 750 XTR høj tilgængelighed.
Automationssystemer til industrielt udstyr indkapsles typisk på beskyttede områder i almindelige styretavler i en mere eller mindre temperaturstyret bygning. Sådanne omgivelser, som ikke er specielt krævende, udgør ingen større udfordring for hardwaren. For fritstående systemer i såkaldte udendørs applikationer er situationen en helt anden. Disse automationssystemer skal af og til modstå de hårdeste omgivelser sikkert og pålideligt, f.eks.: Store temperaturforskelle, kilder til elektromagnetisk interferens og kraftige vibrationer.

Dine fordele kort fortalt:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er specielt designet til ekstreme omgivelser.
  • Det har temperaturmodstand, immunitet over for impulsspændinger, immunitet over for interferens og vibrationsmodstand.
  • Telecontrolleren i WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR understøtter telecontrol-protokoller baseret på IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 samt IEC61400-25 og MODBUS.

Et match til barske omgivelser

Typiske udendørsapplikationer findes i distribuerede pumpestationer inden for vandforsyning og spildevandsbortskaffelse i petrokemibranchen, på offshore- og onshore-olie- og naturgasplatforme, i transportrørledninger, på raffinaderier, på skibe, i vindkraftstationer og fotovoltaiske strømstationer eller transformerstationer. Ved brug på de samme applikationsområder har automationssystemer tidligere skullet bruge yderligere udstyr, f.eks. i form af airconditioning, isolering eller tidskrævende installation i dyre styretavler med en høj beskyttelsesgrad, med mindre systemet er yderst resistent over for hårde omgivelser fra starten grundet dets specifikke design.

Det rette produkt til enhver applikation

Det bedste eksempel på dette er WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Det er specielt designet til sådanne krævende anvendelsesområder og er en robust udgave af det succesfulde WAGO-I/O-SYSTEM 750. Det er vejrbestandigt, immunt over for impulsspændinger og interferens og har vibrationsmodstandskraft, og sam tidig har det de samme grundliggende fordele som standardsystemet fra de tyske automationsspecialiseter: En høj grad af fleksibilitet og modularitet på meget trang plads. XTR-varianten af WAGO's serie 750 I/O-system kan straks genkendes på sine mørkegrå moduler. De nyeste produkter inden for WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR omfatter den kompakte og kraftige PFC200-controller med realtids-Linux®-operativsystem. Controlleren fås i to udgaver med forskellige antal kommunikationsinterfaces. Begge versioner kan også fås som telecontrollere, der understøtter DNP3 ud over IEC 60870-5-101, -103 og -104, IEC 61850 og 61400-25-telecontrol-protokoller. PFC200-telecontrollere er også kompatible med både IPsec- og OpenVPN-protokoller til overholdelse af de højeste sikkerhedsstandarder.

PFC200xtr_750-8204.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR-telecontroller har et stort antal applikationsprotokoller.

3-fasede effektmålemoduler i tre udgaver

Ud over disse nye controllere udvider WAGO's 3-fasede strømmålermodul anvendelsesområdet for WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Det fås i 3 versioner: Til måling ved hjælp af strømtransformere ved en maksimal målestrøm på 1 A eller 5 A samt til måling med Rogowski-spoler. Alle relevante målte værdier (f.eks. reaktive/åbenbare/effektiv strøm, energiforbrug, strømfaktor, fasevinkel, frekvens, over-/underspænding) overføres direkte til procesbilledet uden behov for stor computerkraft fra controlleren. Med disse oplysninger og en harmonisk analyse op til 41. harmoni leverer WAGO's 3-fasede strømmålermodul omfattende netværksanalyse.

Brug ved ekstreme forhold

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er beskyttet imod spændingsspidser, der opstår under koblingsoperationer og fejl i strømnettet, fra indsvingende interferensimpulser grundet uvejr eller under justeringsoperationer i tilfælde af indsvingende oscillering af udgangsspændingen på strømforsyninger efter store belastningsændringer. Det lever op til øgede krav til impulsspændingsmodstandsdygtighed iht. EN 60870-2-1. Det betyder, at dets øgede impulsmodstandsspænding på 1 kV (klasse VW1 for moduler med forsyningsspænding < 60 V) og 5 kV (klasse VW3 for moduler med forsyningsspænding ≥ 60 V) sikrer uafbrudt drift, da elektronikken er beskyttet imod fejlfunktion. Den optimerede EMC-adfærd for 750 XTR-serien forhindrer negativ emission af interferens, så det kan installeres i umiddelbar nærhed af selv yderst følsomme tredjemandssystemer. Systemet er vibrationsmodstandsdygtigt op til 5 g og kan modstå kontinuerlige slag på op til 25 g. Takket være denne robusthed over for ekstremt mekanisk pres kan det endda bruges i maskinkabiner på offshore-vindkraftstationer eller i tunnelboremaskiner – applikationer, hvor systemet er udsat for kraftige vibrationer. Grundet den maksimale betjeningshøjde på 5.000 m kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR endda bruges i den tynde luft på meget højtliggende bjergstationer.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Bygget til brug i konventionelle styretavler: WAGO's 750 XTR-serie.

Mindre tid og arbejdsindsats for planlæggere og projektudviklere

Ved sådanne omgivelser skal konventionelle automationssystemer airconditioneres eller beskyttes separat. Det kræver større tidsforbrug og større indsats ved installationen, medfører højere omkostninger og dér, hvor det er en EMC-byrde, en særlig installationsversion med særlige styretavler. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fjerner disse behov. Systemets udvidede temperaturområde fra -40 til +70 °C gør, at det kan installeres i konventionelle styretavler eller switchbokse. Det er også muligt at undgå yderligere airconditionering samt separat vibrationsabsorption og EMC-beskyttelse. Det sparer omkostninger til udvikling, komponenter og installation. I sådanne applikationer får både planlæggere og projektingeniører væsentligt lavere omkostninger. hvis de bruger 750 XTR-serien i stedet for et klassisk automationssystem.

Forfatter: Manfred Kühme | WAGO

Du er altid velkommen til at kontakte os

Market Management

MM-40297_GWA_mechanical engineering_WAGO9789_Boehm_2000x2000

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.

Marine

Undervejs på fremtidens skib

Moderne fremdriftsteknologi, netværksundersystemer – automation og digitalisering er standard på skibe.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energi

En branche under omlægning

Moderne automations- og digitaliseringsteknologier afføder smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg