[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Emner 11. januar 2022
Profinet

PROFINET IO er den ETHERNET-baserede, producent uafhængige, åbne feltbus standard fra PROFIBUS & PROFINET International (PI). Denne feltbus standard tilbyder løsninger til produktions- og procesautomatisering, sikkerhedsapplikationer og hele spektret af motor teknologi, helt til isokrone motion applikationer

En sammenfatning af fordelene ved PROFINET:

  • En perfekt kombination af IT standarder og automatik.
  • Fleksible netværksstrukturer
  • Omfattende diagnostik
  • Profiler
  • Store internationale netværk

En enkel forklaring af PROFINET

PROFINET er baseret på ETHERNET og udvider PROFIBUS-teknologien til applikationer, der kræver højhastighedsdatakommunikation via ETHERNET-netværk sammen med industrielle it-funktioner. PROFINET tillader en kombination af standard ETHERNET-abonnenter med realtidsabonnenter i samme netværk. PROFINET sikrer, at realtidskommunikation ikke forstyrres af standard TCP/IP-baseret kommunikation, og at tidskrav opfyldes pålideligt. Denne fleksibilitet giver en stor fordel i forhold til andre ETHERNET-realtidssystemer, hvor standard IT-enheder enten slet ikke kan integreres i netværket eller kun kan integreres på udvalgte steder.

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

Sikkerhed

Som et af kun få realtime ETHERNET-systemer, sætter PROFINET også standarderne for netværk robustheden af felt enheder. For eksempel giver klasser om netbelastning information om komponentens opførsel under stresssituationer og muliggør således målrettet systemplanlægning for at forhindre fejl ved bevidste (angreb) eller utilsigtede netværksforstyrrelser (fejl). Funktioner som adgangskontrol og dataintegritet kan også implementeres med PROFINET gennem netværkssegmentering og VPN tunneler.

Skalerbar real tid

PROFINET tillader sameksistensen af ikke-realtidskommunikation (NRT) med realtidskommunikation og bruger begge realtidsformer:

  • RT (RT_Class_1)
  • IRT (RT_Class_3)

Det, der ligger bag disse to koncepter, er konformitetsklasser, som blandt andet bestemmer, hvilke realtidsegenskaber et PROFINET-abonnement besidder. Den passende implementering kan vælges i henhold til applikationsområdet: Båndbredden spænder fra simple krav uden hårde realtidskrav (f.eks. i trådløse systemer) til applikationer med synkroniserede abonnenter og deterministiske krav i mikrosekundområdet.

PROFINET Profiler

De yderligere PROFIsafe-, PROFIdrive- og PROFIenergy-profiler definerer opførselen af automationskomponenter til forskellige industri segmenter:

PROFIsafe

  • Definerer en sikkerhedsprotokol, der kan transmitteres parallelt med konventionel kommunikation via PROFINET for integration af sikkerhedsrelaterede Controllere, I/O-moduler og feltenheder

PROFIdrive

  • Definerer den standardiserede integration af drevteknologi

PROFIenergy

  • Definerer standardiserede funktioner til at slukke og genstarte et system eller systemkomponenter, og hvor der tages hensyn til kravene til disses for øget energieffektivitet. Andre profiler dækker emner som høj tilgængelighed og systemredundans. Der er også profiler til integration af andre feltbusteknologier, f.eks. til PROFIBUS, AS-interface, IO-Link osv.

Brug af PROFINET

PROFINETs fleksible strukturer gør det muligt at udføre diagnostik ved hjælp af en pc fra enhver grænseflade i automationsnetværket; automatiseringssystemets driftstilstand er irrelevant. Dette tillader optimal fysisk tilpasning af netværksstrukturen til de nuværende omstændigheder og tillader drift uden fysiske topologi begrænsninger:

  • Ringtopologi (når der kun bruges en protokol til medieredundans, f.eks. MRP)
  • Linie topologi
  • Stjerne topologi
  • Træ topologi

I mange tilfælde er det også muligt at kombinere tidligere separate netværk, så længe den tilladte netbelastning tages i betragtning.

Fordele ved PROFINET

  • Maximal fleksibel interface til men service

  • Kan udelikke brug for et sekundært netværk

  • Kompakte enheder passer let ind i eksisterende skabsplads

  • Valgfri redundant netværk for at øge systemets oppetid

  • Omfattende netværk og system diagnostik

  • En bred vifte af tilgængelige sensorer/aktuatorer på markedet

PROFINET fra WAGO

Udover standard PROFINET-funktioner, såsom topologidetektion via LLDP til hurtig enhedsudskiftning uden programmeringsværktøjer, samt omfattende diagnostiske muligheder, giver WAGO's PROFINET-feltbus koblere yderligere funktioner: Koblerne leveres som standard med en integreret 2-ports switch, der tillader implementeringen af linjetopologi uden yderligere komponenter. SNMP protokollen anvendes til kapacitetskontrol af begge porte, fejlstatistik eller type og antal af de transmitterede telegrammer er også inkluderet.

WAGO’s PROFINET IO Advanced og PROFINET IO Advanced ECO Feltbus Couplers kan også bruges i energistyringssystemer: Driftsomkostningerne kan reduceres via PROFIenergy-profilen, så enkelte dele af dine automatiseringssystemer kan tændes og slukkes automatisk under pauser eller nedetid.

Sikkerhed først: Til sikkerhedsrelaterede applikationer kan WAGO´s fejlsikre moduler overføre data via de tilsluttede koblerne ved hjælp af PROFIsafe-protokollen V2 til dataoverførsel. I tilfælde af vedligeholdelse sørger iPar-serverfunktionen for parameter backup for de tilsluttede moduler. Data overføres automatisk til de gule moduler via en standardiseret iPar-server.

Fordele af WAGO's PROFINET kobler

  • “Shared Device”: Tillader parallel adgang til standardfunktioner og sikkerhedsorienterede funktioner i en node
  • PROFIenergy: Effektiv energistyring
  • PROFIsafe: Sikkerhedsrelaterede applikationer

  • Integreret 2-portsswitch

  • PROFINET, version 2.3

  • Conformance Class C

PROFINET produkter fra WAGO

Din kontaktperson hos WAGO

Kundeservice

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Dette er måske også interessant for dig

Flere produkter fra WAGO

Produkter

I/O-systemer – klar til brug hvor som helst

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen, leverer WAGO's I/O-systemer automation lige dér, hvor du behøver det – også i barske omgivelser.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkter

Controllere til omkostningseffektiv kontrol

Kontrolopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rette PLC i sit produktsortiment til enhver udfordring og ethvert behov.

buehne_controller_2000x1500.jpg