{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-lederhunstik, 2 rækker; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastemål 3,5 mm; 32-polet; 100 % fejlstikbeskyttet; Paler; 1,50 mm²; sort",
"description" : "<ul><li>Universel tilslutning for alle ledertyper</li><li>Unikt, kompakt stiksystem i to rækker til ledertværsnit på op til 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Høj tæthed/kompakt "leder til print" tilslutninger på meget begrænset plads</li><li>Centreret aflastningsplade forankrer ledere og fungerer som bekvemt tilslutnings- og frakoblingsgreb. Den giver også nem adgang til betjeningsåbninger – også når de er fortrådede.</li><li>Kodestifter sikre 100% beskyttelse mod fejlmontering</li></ul>",
"mpn" : "713-1116/037-000",
"sku" : "713-1116/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZ3pPQzh4TkRBd01EazRNRGsxTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZWRmM2I1YWNlMmRmN2Q0MzQ3ZmY1MzY1NjA0YTRlOGU5NDI3NTNlMzBhMDE4OTgyMmJkNDE4YWVmNjBhOWU",
"gtin13" : "4045454806323",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/1-lederhunstik-2-r%C3%A6kker/p/713-1116_037-000"
}