{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "3-vejs afgreningsblok; 5-polet; Kodn. A; 1 indgang; 3 udgange; hvid",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok nominel strøm 25 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok med beskyttelsesgrad IP20 muliggør samling af fintrådede og entrådede ledere. WAGO stikforbindelser kan bruges, når der er gentagne kriterier, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. Takket være farvekodningen og den mekaniske A-kodning af <i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblokke, kan du let se forskel på de forskellige kredsløb. Denne installationsstikforbindelse er designet til en strømbelastning på op til 25 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje leverer maksimal fleksibilitet til den elektriske installation. Med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi leverer den tidsbesparende og fejlfri installation, og den garanterer fleksibilitet, så den kan dække alle installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det sikrer fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med A-kodning til en lang række applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-659",
"sku" : "770-659",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347852-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyaGhaUzh4TkRZNE16WTFOVGc1TnpFeE9DOHlNREJmTmpNME56ZzFNbDlFUlM1cWNHY3w5NGRmNWVmYzI5ZDdhOGRkZjdkYmVjN2Y5YzA1Y2MzYTZkODNhODNiMTc5ZTJkZThiMWEzMDdmOTE0YTE0MDAy",
"gtin13" : "4045454251536",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/3-vejs-afgreningsblok/p/770-659"
}