{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Hanstik; med aflastningshus; 5-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; hvid",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik A-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelsesgrad IP20 understøtter hurtig og korrekt installation. WAGO stikforbindelser er nyttige, når der er gentagne kriterier, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Når samlet med en trækaflastningskappe: IP2xC (Disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Standard el-applikationer til næsten alle anvendelsesområder kan udføres med <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med A-kodning. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Takket være den inkluderede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger. For at forhindre utilsigtet frakobling af stikforbindelserne er der et mekanisme til en låsepal. Den kan enten installeres på fabrikken eller eftermonteres til enhver tid Et område op til 55 mm kan bruges for den afisolerede del.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelsesgrad IP20 reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med A-kodning til en lang række anvendelsesområder</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-335",
"sku" : "770-335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347826-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVNeTh4TkRBd01qUXpNamsyTmpZNE5pOHlNREJmTmpNME56Z3lObDlFUlM1cWNHY3w1YjM1MDJlMWU1ZWFiOGZhY2YyYzZmNWY2ZDljMDE1ODdlZWI1YzU5NTIwMzQxZGVhYzE4YTE3ZjZmODI4NWNk",
"gtin13" : "4044918254700",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/hanstik/p/770-335"
}