{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Hunstik; 3-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik nominel strøm 25 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik B-kodning er den stikbare løsning til din anvendelse i styretavler, på printkort eller til belysningsforbindelser. WAGO stikforbindelser kan bruges, når der er gentagne specifikationer, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Når samlet med en trækaflastningskappe: IP2xC (Disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. B-kodning gør det muligt at bruge <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik til applikationsstyring i automation, robotteknologi og mekanisk udvikling. Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje leverer komplet fleksibilitet til installation af applikationer. Med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi leverer den tidsbesparende og fejlfri installation, og den leverer brugertilpasning, så den kan dække en enormt lang række forskellige installationskrav. Alle produkter til fast installation, såsom vores snap-in varianter til belysningsarmaturer, distributionsbokse og alle printkortversioner er fra fabrikken forsynet med en låsepal. Parrede forbindelser er dermed fuldstændigt sikkert fastgjorte.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed mere effektiv, mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og installationsfejl på stedet. Nu kan du også sænke installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med beskyttelse imod fejlmontering fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>med B-kodning til brug i automatisering af processer som eksempelvis belysningsteknologi</li><li>klar til installation og brug med det samme</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "770-243/060-000",
"sku" : "770-243/060-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11426918-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrWlM4eE16azBNakk1T0RReE1UQXpPQzh5TURCZk1URTBNalk1TVRoZlJFVXVhbkJufDc1NGZiZDlmMDM3Yjk5ZTUwYTYxNjQ5OTk5MTVlYWIxOGU1MTE4MTc4ZWNjMmNiOTA0MTQ1ZGViYmY1MjJmMjI",
"gtin13" : "4050821456407",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/hunstik/p/770-243_060-000"
}