{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret adapterkabel; Eca; Hunstik/hanstik MIDI; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 er den stikbare løsning til din anvendelse i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi skabt en produktlinje, der passer optimalt i kabelbakker eller borehuller grundet designet. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De grundlæggende sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR opfyldes fuldt ud af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en RD-hunstik og en MIDI-hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Nu kan du også reducere installationsudgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med trækaflastningskappe reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>egnet til enhver applikation</li><li>præcis dimensionering</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-101",
"sku" : "774-9993/1507-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572756",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-adapterkabel/p/774-9993_1507-101"
}