{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret adapterkabel; Eca; Hunstik/hanstik MIDI; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering A-kodning. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver berøringssikker beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje passer ind i borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR opfyldes fuldt ud af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en RD-hunstik og en MIDI-hanstik. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>med A-kodning til brug i mange generelle el-applikationer</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-401",
"sku" : "774-9993/1507-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572787",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-adapterkabel/p/774-9993_1507-401"
}