{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret adapterkabel; Eca; Hunstik/hanstik MIDI; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering A-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 giver mulighed for installation af entrådede og fintrådede ledere. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er ideelt til brug i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm blandt andet inden for byggeri af præfabrikerede huse. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler til byggeri også kritisk for sikkerheden for bygningen. Til huse med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en RD-hunstik og en MIDI-hanstik. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også nedbringe installationsudgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>med A-kodning til en lang række applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-601",
"sku" : "774-9993/1507-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572800",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-adapterkabel/p/774-9993_1507-601"
}