{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret adapterkabel; Eca; Hunstik/hanstik MIDI; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 8 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/>Brug effektive stikforbindelser i stedet for besværlige skrueforbindelser: med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering A-kodning. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er rigtig godt til brug i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm blandt andet ved opførelse af præfabrikerede huse. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De grundlæggende sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR opfyldes fuldt ud af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en RD-hunstik og en MIDI-hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med A-kodning til brug i en lang række generelle el-applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-801",
"sku" : "774-9993/1507-801",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4055143470780",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-adapterkabel/p/774-9993_1507-801"
}