{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med låsepal. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje passer ind i borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR overholdes af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er forsynet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed mere effektiv, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og installationsfejl på stedet. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter markant lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>fleksibel installation for at spare plads</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-105",
"sku" : "774-9973/006-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145466",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9973_006-105"
}