{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet muliggør samling af entrådede og fintrådede ledere. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi opfundet en produktlinje, der passer perfekt i kabelbakker eller borehuller takket være designet. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR overholdes af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med brandklasse E fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>præcis dimensionering</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-305",
"sku" : "774-9973/006-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4050821683919",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9973_006-305"
}