{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering S-kodning giver mulighed for samling af entrådede og fintrådede ledere. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er ideelt til brug i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel inden for byggeri af præfabrikerede huse. Dette produkt lever op til alle minimum brandsikringskrav til brandklasse E; af den grund kan det bruges på steder, hvor brandsikkerhed er relevant.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er forsynet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med brandklasse E fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>til vekselstrømsapplikationer</li><li>præcis dimensionering</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-505",
"sku" : "774-9973/006-505",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143104890",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9973_006-505"
}