{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med trækaflastning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 muliggør installation af fintrådede og entrådede ledere. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi opfundet en produktlinje, der passer som fod i hose i borehuller eller kabelbakker takket være designet. Dette produkt lever op til alle minimum sikkerhedskrav til brandklasse E; af den grund kan det bruges på områder, hvor brandsikkerhed er relevant.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en hunstik og en hanstik. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det sikrer hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>til vekselstrømsapplikationer</li><li>fleksibel installation for at spare plads</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-705",
"sku" : "774-9973/006-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145480",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9973_006-705"
}