{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; hvid",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 16 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 16 A er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje passer ind i borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler inden for byggeri også afgørende for bygningens sikkerhed. Til bygninger med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Hurtig og fejlfri samling takket være kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med opmærkning fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter tydeligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>med A-kodning til et stort antal anvendelsesområder</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-102",
"sku" : "774-9993/006-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320454",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9993_006-102"
}