{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 understøtter hurtig og korrekt installation. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og sikker fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med spændingsførende dele. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er rigtig godt til installation i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel ved opførelse af præfabrikerede huse. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler til byggeri også altafgørende for sikkerheden for bygningen. Til huse med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Hurtig og fejlfri samling takket være kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med trækaflastningskappe fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>egnet til enhver applikation</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-101",
"sku" : "774-9993/007-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320645",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9993_007-101"
}