{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet muliggør installation af fintrådede og entrådede ledere. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og sikker fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Denne installationsstikforbindelse kan bruges til en belastning på op til 20 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er ideelt til brug i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel inden for byggeri af præfabrikerede huse. Bygningssikkerhed skal garanteres til alle tider, også efter el-installationsfasen. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR overholdes af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er forsynet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>egnet til enhver applikation</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-501",
"sku" : "774-9993/007-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320720",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9993_007-501"
}