{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 7 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A</h2><br/><br/>Brug effektive stikforbindelser i stedet for trælsomme skrueforbindelser: med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Den nominelle strøm og spænding er vigtige kriterier ved valg af en installationsstikforbindelse: Det fortæller os om produktets anvendelsesmuligheder. Dette produkt har en nominel strøm på 20 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er rigtig godt til installation i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm blandt andet inden for byggeri af præfabrikerede huse. Dette produkt lever op til alle minimum brandsikringskrav til brandklasse E; derfor kan det bruges på områder, hvor brandsikkerhed er relevant.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter meget lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med A-kodning til et stort antal anvendelsesområder</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-701",
"sku" : "774-9993/007-701",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320768",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-mellemkabel/p/774-9993_007-701"
}