{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med trækaflastning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet muliggør installation af fintrådede og entrådede ledere. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje passer ind i borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. Bygningernes sikkerhed skal naturligvis altid garanteres, også når el-installationen er gennemført. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR opfyldes fuldt ud af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hunstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også sænke installationsudgifterne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med brandklasse E fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med S-kodning til brug i komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-105",
"sku" : "774-9973/106-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4050821489610",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9973_106-105"
}