{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering S-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, på printkort eller til belysningsforbindelser. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen udstyret med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje er velegnede til borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. Bygningernes sikkerhed skal naturligvis altid garanteres, også når el-installationen er gennemført. De grundlæggende sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR overholdes af dette produkt via brandklasse E.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en hunstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er skræddersyet til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med S-kodning til brug i komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>fleksibel installation for at spare plads</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-705",
"sku" : "774-9973/106-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4055143319089",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9973_106-705"
}