{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hanstik/fri ende; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering S-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering 3-polet muliggør samling af entrådede og fintrådede ledere. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen udstyret med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med spændingsførende dele. <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje er velegnede til borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler inden for byggeri også altafgørende for bygningens sikkerhed. Til huse med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hanstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er ideelt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også reducere installationsudgifterne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med opmærkning reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med S-kodning til brug i komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>klar til installation og brug med det samme</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-105",
"sku" : "774-9973/206-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319119",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9973_206-105"
}