{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hanstik/fri ende; 3-polet; Kodn. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med antændelsesbeskyttelsestype IP20</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering er den stikbare løsning til din anvendelse i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. <i>WINSTA</i>® RD: Løsninger i denne produktlinje passer ind i borehuller og kabelbakker med en diameter på op til 20 mm. Dette produkt lever op til alle grundlæggende sikkerhedskrav til brandklasse E; derfor kan det bruges på steder, hvor brandsikkerhed er relevant.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hanstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>til vekselstrømsapplikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-305",
"sku" : "774-9973/206-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319133",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9973_206-305"
}