{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; hvid",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 16 A</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og sikker fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introduceret en produktlinje, der passer perfekt i borehuller eller kabelbakker takket være designet. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler til byggeri også kritisk for sikkerheden for bygningen. Til bygninger med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en hunstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er skræddersyet til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også sænke installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med opmærkning fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med A-kodning til brug i en lang række generelle el-applikationer</li><li>klar til installation og brug med det samme</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/106-702",
"sku" : "774-9993/106-702",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820744-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa01TOHhNek14TXpVNU9UUTNNVFkwTmk4eU1EQmZOemd5TURjME5GOUVSUzVxY0djfDI4NmUwYjNhNGUxNWIzOWQ3OGQwMGVlNDExNzE5NTI0N2VjYmMzYmVlOGIxOGEyZjNlODdkMDgxODk4YzMzYjU",
"gtin13" : "4045454321260",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9993_106-702"
}