{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A</h2><br/><br/>Til strøm- og signaltransmission: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 20 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er rigtig godt til installation i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel ved opførelse af præfabrikerede huse. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler inden for byggeri også altafgørende for sikkerheden for bygningen. Til bygninger med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kablet er for-samlet med en hunstik og fri ende. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed hurtigere, mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og installationsfejl på stedet. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med A-kodning til en lang række applikationer</li><li>præcis dimensionering</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/107-101",
"sku" : "774-9993/107-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820756-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNE55OHhNek14TXpZd05qYzBOakUwTWk4eU1EQmZOemd5TURjMU5sOUVSUzVxY0djfDRjZDg3ZGQzMGY0MzA3YTBkNmQ0OTk3NDgwMTllNmFmMTg0OTA0NDk1ZTk3YTVmN2I3ODY1NzNkMGM0MThmMTc",
"gtin13" : "4045454322854",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9993_107-101"
}