{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 3-polet; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med trækaflastning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A muliggør installation af fintrådede og entrådede ledere. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. Denne installationsstikforbindelse kan anvendes til en belastning på op til 20 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er ideelt til brug i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel inden for byggeri af præfabrikerede huse. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler til byggeri også altafgørende for bygningens sikkerhed. Til huse med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede.<br/><br/><h3>Hurtig og fejlfri samling takket være kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er forsynet med en hunstik og fri ende. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med brandklasse E fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>spar tid, da fortrådning på stedet ikke er nødvendig</li><li>med A-kodning til brug i mange generelle el-applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/3207-501",
"sku" : "774-9993/3207-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820743-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaE1TOHhNek14TXpZd09URTNNRGszTkM4eU1EQmZOemd5TURjME0xOUVSUzVxY0djfDcxZDM2MWYzY2FkZjQyMzU1MTAzOGFjOTYwNTkzMWVkZGFjZTI0MzhlYTY4MWQ4YmQ0ZDk0NmI3NjAxMjZkNzM",
"gtin13" : "4055143581035",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-tilslutningskabel/p/774-9993_3207-501"
}