{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konfektioneret Y-kabel; Eca; Kodn. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,8 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/>Til strøm- og signaltransmission: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering nominel strøm 20 A. Vores installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi er helt uden skrueforbindelser. De muliggør hurtig, effektiv og fejlfri installation i en lang række mulige anvendelsesområder. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Den nominelle strøm og spænding er vigtige kriterier ved valg af en installationsstikforbindelse: Det fortæller os om produktets anvendelsesmuligheder. Dette produkt har en nominel strøm på 20 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design, der er perfekt til installation i kabelbakker med en indvendig diameter på 20 mm for eksempel ved opførelse af præfabrikerede huse. Dette produkt lever op til alle grundlæggende sikkerhedskrav til brandklasse E; derfor kan det bruges på områder, hvor brandsikkerhed er relevant.<br/><br/><h3>Stikforbindelser i stedet for skrueforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelsamlingen er udstyret med en RD-hunstik. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed hurtigere, mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og fejl under installation på stedet. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>Produkter skræddersyet efter dine krav garanterer sikker brug</li><li>med A-kodning til brug i en lang række generelle el-applikationer</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/101-000",
"sku" : "774-5001/101-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053284-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzNNUzh4TXpjNU5qTTNOVEF6TlRrek5DOHlNREJmTVRBd05UTXlPRFJmUkVVdWFuQm58Yzk0N2YxZjE0YTVlNTg2MDUyZDQ4YjI5NTc5ZDg1ODkwZmJmN2M3MWZjMDg0ODUzZDk1YWZiMDA3MDgyMjExMg",
"gtin13" : "4066966301984",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/konfektioneret-y-kabel/p/774-5001_101-000"
}