{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PCB-hunstik; lige; 3-polet; Kodn. A; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik A-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik nominel strøm 25 A leverer sikker og let håndtering til understøttelse af kontrol- og drevteknologiopgaver. Vores meget store antal af stikbare printklemmer med forskellige indstiksretninger og driftsvarianter giver dig den perfekte løsning til din applikation til enhver tid. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Takket være farvekodningen og den mekaniske A-kodning af <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik, kan du let se forskel på de forskellige kredsløb. Dette printklemme bruges ved elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Takket være den inkluderede teståbning kan forbindelserne kontrolleres, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Vælg holdbarhed og kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med låsepal fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter meget lettere. <br/><br/><ul><br/><li>simple kredsløb</li><li>med A-kodning til brug i mange generelle el-applikationer</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-803",
"sku" : "770-803",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a029000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzBNUzh4TkRZNE56VTNOems1TnpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUQXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMTU4YzNmY2E4MWRiYWRlN2NiNzQ2ZDQ5MzNmYzdiYWQyN2U2ZDE2NmE5YjE0ZTZkMjdlMzJjNGY1YWVlMDY",
"gtin13" : "4044918684637",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/pcb-hunstik/p/770-803"
}