{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; med direkte jordbindelse; 5-polet; Kodn. I; 4,00 mm²; blå",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A muliggør installation af fintrådede og entrådede ledere. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til mange forskellige krav på få sekunder. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med spændingsførende dele. Blå I-kodning bruges til at identificere <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik, som først og fremmest bruges bygningsautomation til lysstyring. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje leverer fleksibilitet til installationen. Ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi garanterer den tidsbesparende og fejlfri installation, og den muliggør brugertilpasning, så den kan dække adskillige installationskrav.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør fejlfri installation af kabler og komponenter hurtigt og let. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelse imod fejlmontering fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med I-kodning til brug i bygningsautomation (lysstyring)</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-2115/007-000",
"sku" : "770-2115/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000800007c2e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyaG1PQzh4TkRZNE9EUTVPRGczTmpRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd04yTXlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhMGFiNDYwZDFjZmM2ODczZjVjM2YwNmVmMTMxZTUyMGQzMzhkMzJiN2ExYTQyOTVjNDRiZmMyMDIyMjM2YTk",
"gtin13" : "4055143594752",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-2115_007-000"
}