{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; 3-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelsesgrad IP20. Installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer uden skrueforbindelser. De muliggør resourcebesparende og fejlfri installation i adskillige mulige anvendelsesområder. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og sikker fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Hanstik med B-kodning fra <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen fås i grå, lysegrå eller lyserød, så du kan skelne mellem de forskellige kredsløb til for eksempel pumper, belysning eller solafskærmning. Kundespecifik polopmærkning kan ydermere lade sig gøre. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til en strømbelastning på op til 25 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Takket være den indbyggede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og på den måde hurtigere, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og installationsfejl på stedet. Vælg holdbarhed og kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med låsepal fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter tydeligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med B-kodning til brug i automatisering af processer som blandt andet belysningsteknologi</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-753",
"sku" : "770-753",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200039d8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaGpZeTh4TkRBd01qZ3dOell3TXpJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek9XUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyYjNkZDg1YzFiMmJjZDUyODk2MjliMmRmZDdhOTcxMTdiNzA3YTIwZjUxNmZmMWVkOGUyYjAyZmE0OTNiY2I",
"gtin13" : "4044918253994",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-753"
}