{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; 5-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; pink",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A muliggør installation af entrådede og fintrådede ledere. WAGO stikforbindelser er nyttige, når der er gentagne krav, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med spændingsførende dele. Løsninger som <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med B-kodning er egnede til applikationer, der indebærer processtyring som for eksempel til belysning eller i datanetværk. Denne installationsstikforbindelse kan anvendes til en strømbelastning på op til 25 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. Vores <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje leverer maksimal fleksibilitet til installationen. Ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi leverer den fejlfri og tidsbesparende installation, og den giver brugertilpasing og fleksibilitet, så den kan dække en enormt lang række forskellige installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og dermed hurtigere, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og installationsfejl på stedet. Nu kan du også reducere installationsudgifterne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med låsepal fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>med B-kodning til controllere såsom solafskærmning og belysningsarmaturer</li><li>klar til installation og brug med det samme</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "770-795",
"sku" : "770-795",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130000148c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGlNeTh4TkRBd01qYzFOamMwTnpJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBd01UUTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhN2ZiZTQ4ODBmMjJhN2U1NjA5NzFjMjk1MmMzNzNlZTVlMjcwMTdiNjY1MWVhNTA1ZTFlYjBjMjk5NzE0ZGM",
"gtin13" : "4055143594783",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-795"
}