{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; 4-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik A-kodning</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik A-kodning. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til forskellige krav på næsten ingen tid. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Det resulterer i, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med strømførende dele. Takket være farvekodningen og den mekaniske A-kodning af <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik, kan du let se forskel på de forskellige kredsløb. Vigtige parametre ved valg af en installationsstikforbindelse er den nominelle strøm og spænding: Det giver oplysninger om de mulige anvendelsesområder og applikationer. Dette produkt har en nominel strøm på 25 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Takket være den indbyggede teståbning kan forbindelserne kontrolleres, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med låsepal fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med A-kodning til en lang række anvendelsesområder</li><li>klar til brug med det samme</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/770-704"
}