{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; til præfabrikeret indbygning; 5-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik 5-polet understøtter hurtig og korrekt installation. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til en lang række krav på få sekunder. For at opnå større beskyttelse i elektriske installationer er stikforbindelsen udstyret med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver berøringssikker beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med sort eller hvid A-kodning bruges sædvanligvis til generelle el-applikationer inden for strømforsyning. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi findes i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet elektrisk installation. Dette produkt er som standard forsynet med mulighed for at påsætte en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen sidder optimalt fast, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og derfor mere effektiv, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system mindskes tidsforbruget til samling og installationsfejl på stedet. Vælg holdbarhed og kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med opmærkning fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med A-kodning til brug i en lang række generelle el-applikationer</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-705/009-000",
"sku" : "770-705/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0003835c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhZUzh4TXpnd01qTTNOemczTVRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek9ETTFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNTRiNjYzMTcxNDc4NzUzMzRiZDg1ZDAzMGJiYzBmN2ZiOTU0NzQ0YzBlMWU4MTg2MjI1MzUyMDVlMmMwNzY",
"gtin13" : "4055143594165",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/770-705_009-000"
}