{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; til præfabrikeret indbygning; 5-polet; Kodn. A; 4,00 mm²; hvid",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med antændelsesbeskyttelsestype IP20</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik 5-polet muliggør installation af entrådede og fintrådede ledere. WAGO stikforbindelser er nyttige, når der er gentagne kriterier, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Generelle el-applikationer til næsten alle anvendelsesområder kan implementeres med <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med A-kodning. Vigtige parametre ved valg af en installationsstikforbindelse er den nominelle strøm og spænding: Det fortæller os om produktets anvendelsesmuligheder. Dette produkt har en nominel strøm på 25 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Grundet den inkluderede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid, arbejde og penge. For at forhindre utilsigtet frakobling af stikforbindelserne er der et indhak til en låsepal. Den kan enten installeres på fabrikken eller eftermonteres til enhver tid<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med opmærkning fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>med A-kodning til et stort antal anvendelsesområder</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "770-725/009-000",
"sku" : "770-725/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347883-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpaQzh4TkRZNE16WXhNalkwTXpNMU9DOHlNREJmTmpNME56ZzRNMTlFUlM1cWNHY3w3ZWRmMzMzMjQ5MzUwMTk3MDI4NDRkMGRlZDUzNThiZTIwYjc1Mzg3MWZmNTQ5OGY3YTBlNzBjMTE4Nzc0YmU1",
"gtin13" : "4055143594134",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/770-725_009-000"
}