{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; 3-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; pink",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hunstik B-kodning</h2><br/><br/>Til strøm- og signaltransmission: <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med beskyttelsesgrad IP20. Vores installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer fuldstændigt uden skrueforbindelser. De muliggør resourcebesparende og fejlfri installation i en lang række mulige anvendelsesområder. Farvekodningen og den mekaniske kodning af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Løsninger som <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med B-kodning er egnede til applikationer i forbindelse med processtyring som for eksempel til belysning eller i datanetværk. Denne installationsstikforbindelse bruges ved elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi findes i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet installation.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og derfor hurtigere, mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og installationsfejl på stedet. Nu kan du også nedbringe installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MIDI hunstik med opmærkning reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>med B-kodning til controllere såsom solafskærmning og belysningsarmaturer</li><li>præcis dimensionering</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-783",
"sku" : "770-783",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003efb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyaGlOQzh4TkRBd01qZzJOamswTmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXWmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMjNlMDQwZGJjZmMwZjJmZmU1NGVmMzQ0ZTExMDkzODY4YWMzN2MzYWQ0YzVkOTIxNTIxNzkzYjFlYzZmMDM",
"gtin13" : "4050821458203",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/770-783"
}