{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "T-stykke; 3-polet; Kodn. R; 1 indgang; 2 udgange; 3 låsepaler; til samling af han-/hun stik; orange",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok R-kodning</h2><br/><br/>Til signal- og strømtransmission: <i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok med beskyttelse imod fejlmontering. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til en enormt lang række krav på et øjeblik. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Denne installationsstikforbindelse kan anvendes til en belastning på op til 25 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør sikker forbindelse. Grundet den integrerede teståbning kan forbindelserne kontrolleres, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -udgifter.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det sikrer hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI afgreningsblok med låsepal fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-670",
"sku" : "770-670",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347854-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaG1ZUzh4TkRZNE16VTVPVEkzTkRBeE5DOHlNREJmTmpNME56ZzFORjlFUlM1cWNHY3xkZjcxMmFjYWJkNDRkMmYzMzI5YWE5NjlmNGU4ZWFkOGViMDdlNmQzZTBlMWI2ZTIwMGRlMDM4Yzg4NWRmYTY1",
"gtin13" : "4045454186371",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/t-stykke/p/770-670"
}