{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR-hanstik; loddestift 1,2 x 1,2 mm; vinklet; Rastemål 7,5 mm; 2-polet; sort",
"description" : "<ul><li>THR-hanstik til Reflow-lodning i SMT-applikationer</li><li>Fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret pick-and-place-montering</li><li>1,2 x 1,2 mm loddestifter giver mulighed for nominel strøm op til 16 A, hvilket øger stabiliteten for kortere stik</li><li>Fås også i bulk-pakning til manuel placering</li><li>Hanstik kan monteres vandret eller lodret</li><li>Med kodestifter</li></ul>",
"mpn" : "231-862/001-000/105-604",
"sku" : "231-862/001-000/105-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyaG1NQzh4TkRNNU56azJNalUxTVRNeU5pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58MGRmY2EzMTllN2IyNDJmMzA5NTg0NjY0YTFmYzQ5ODFlZTYwNDY2YWU3NjIwOGNmYTQ2NWY4MjUzNTUyMDUxMg",
"gtin13" : "4045454901240",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/thr-hanstik/p/231-862_001-000_105-604"
}