![power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-green-energy-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEyNDEwfGltYWdlL2dpZnxhVzFoWjJWekwyZzRNeTlvTVRBdk1UQTBNamt6TnpFeU9EVTFNelF1WjJsbXwyODdhYzQ5MzNkNzFiYzU1NmU2YmUwZjQ0NjJkYWE5NzBiOWIwM2E2NDdhZjgzMjgyNTUwMTVmYjNjZjgzMWFj)
![power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-green-energy-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEyNDEwfGltYWdlL2dpZnxhVzFoWjJWekwyZzRNeTlvTVRBdk1UQTBNamt6TnpFeU9EVTFNelF1WjJsbXwyODdhYzQ5MzNkNzFiYzU1NmU2YmUwZjQ0NjJkYWE5NzBiOWIwM2E2NDdhZjgzMjgyNTUwMTVmYjNjZjgzMWFj)
Energibesparende og -effektiv
Lille, men kraftfuld: Selvom de kan virke mindre, kan forskelle i tekniske data have store effekter. Et lille eksempel viser, hvordan: Den typiske effektivitet for en simpel strømforsyning med en nominel effekt på 960 W er 91%. Med den nye Pro 2 strømforsyning er effektiviteten 96,3%. Ved første øjekast synes 5,3 procent ikke meget, men det gør hele forskellen: Den overlegne effektivitet af Pro 2 strømforsyninger eliminerer 37 W strømtab. Beregnet over en levetid på fem år betyder det en besparelse på ca. 1.560,- kr på energiomkostninger og et ton CO2. Til sammenligning: Et 80 år gammelt bøgetræ, der er 75 fod (23 m) højt, kan opbevare ca. et ton ton CO2 - så med flere hundrede strømforsyninger i en produktionslinje ville det være en hel skov. Som du kan se, en lille forskel, men en stor effekt!
Op til 96 % effektivitet - det har særlige fordele, såsom lavere energiforbrug og dermed lavere CO2 udledninger. Hvor meget kan WAGO Pro 2 strømforsyning spare dig for? Få mere at vide
Florian Kothe, Business Development Manager Interface
WAGO-strømforsyning Pro 2
Find ud af mere